Description
1492-W IEC 端子块,单电路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或 2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),3 个 Connection 点,1 面 2 个,白色,
1492-W4TW-W
IEC 端子块 8×47.6×41mm 螺丝
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-W IEC 端子块,单电路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或 2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),3 个 Connection 点,1 面 2 个,白色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.