Description
弹簧夹端子块,双电路馈通块,1.5mm (#22AWG~#16AWG),通过公共端排Connection的双电路,灰色(标准),
首选
1492-LD2C
IEC 端子块 3.5×75×43mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,双电路馈通块,1.5mm (#22AWG~#16AWG),通过公共端排Connection的双电路,灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.