Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或 2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),一侧有2个Connection点,黑色,
1492-L4T-BL
1-Ckt 贯通块 2 Connection点 4mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或 2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),一侧有2个Connection点,黑色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.