Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,4mm (# 22 AWG~# 10 AWG) 或 2.5mm (# 22 AWG~# 12 AWG),每侧2个Connection点,黄色,
1492-L4Q-Y
1-Ckt 贯通块 2 Connection点 4mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,4mm (# 22 AWG~# 10 AWG) 或 2.5mm (# 22 AWG~# 12 AWG),每侧2个Connection点,黄色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.