Description
弹簧夹端子块,单回路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),标准馈通,橙色,
1492-L4-OR
IEC 端子块 6.1×62×35.7mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单回路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),标准馈通,橙色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.