Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,4mm (# 22 AWG~# 10 AWG) 或 2.5mm (# 22 AWG~# 12 AWG),标准馈通,黑色,
首选
1492-L4-BL
IEC 端子块 6.1×62×35.7mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,4mm (# 22 AWG~# 10 AWG) 或 2.5mm (# 22 AWG~# 12 AWG),标准馈通,黑色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.