Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,2.5mm² (# 30 AWG~# 12 AWG),一侧有2个Connection点,黄色,
1492-L3T-Y
IEC 端子块 5.1×64.5×31.3mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,2.5mm² (# 30 AWG~# 12 AWG),一侧有2个Connection点,黄色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.