Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,1.5mm² (# 26 AWG~# 14 AWG),一侧有2个Connection点,蓝色,
1492-L2T-B
IEC 端子块 3.5×63×29.5mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,1.5mm² (# 26 AWG~# 14 AWG),一侧有2个Connection点,蓝色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.