Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,1.5mm² (# 26 AWG~# 14 AWG),每侧2个Connection点,灰色(标准),
首选
1492-L2Q
IEC 端子块 3.5×75×29.5mm 弹簧夹
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
弹簧夹端子块,单电路馈通块,1.5mm² (# 26 AWG~# 14 AWG),每侧2个Connection点,灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.