Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),标准馈通,橙色,
首选
1492-J4-OR
4mm²馈通端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通块,4mm(# 22 AWG~# 10 AWG)或2.5mm(# 22 AWG~# 12 AWG),标准馈通,橙色,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.