Description
1492-FB 熔断器座,带 1 极、1 1/2″ × 13/32″ 微型熔断器、30A、无指示的熔断器块、600V AC/DC(在 IEC 应用中使用时为 690V),包装数量 12
首选
1492-FB1M30
1极熔断器座
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-FB 熔断器座,带 1 极、1 1/2″ × 13/32″ 微型熔断器、30A、无指示的熔断器块、600V AC/DC(在 IEC 应用中使用时为 690V),包装数量 12
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.