Description
Bulletin 1489-M 热磁型断路器,标准配置,AC,3 极配置,脱扣曲线 C,UL/CSA 最大电压:240V AC;IEC/EN 最大电压 400V AC,60A
1489-M3C600
UL489 60 A Miniature Circuit Breaker
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 1489-M 热磁型断路器,标准配置,AC,3 极配置,脱扣曲线 C,UL/CSA 最大电压:240V AC;IEC/EN 最大电压 400V AC,60A
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.