Description
Bulletin 1489-M 热磁型断路器,标准配置,AC,单极配置,脱扣曲线C,UL/CSA最大电压:240V AC,48V DC;IEC/EN最大电压230V AC,63A
1489-M1C630
UL489 63A微型断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 1489-M 热磁型断路器,标准配置,AC,单极配置,脱扣曲线C,UL/CSA最大电压:240V AC,48V DC;IEC/EN最大电压230V AC,63A
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.