Description
1442 涡流探头,标准安装探头,11 mm / 4.5 mm(180 mils) 探头直径,1.5 英寸探头杆长度,1 米电缆长度,装甲电缆
1442-PS-1116E0510A
涡流探头
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1442 涡流探头,标准安装探头,11 mm / 4.5 mm(180 mils) 探头直径,1.5 英寸探头杆长度,1 米电缆长度,装甲电缆
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.