Description
MPCB,高磁脱扣(最高4A:88A,6.3~32A:14×In),26.5~32A,高性能,框架尺寸D
140MT-D9V-C32
Motor Protection Circuit Breaker
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.