Description
MPCB,标准磁脱扣器(固定为 14 × Ie),适用于 C36..C40(12 × Ie),24~29A,高性能,框架尺寸 D
首选
140MT-D9E-C29
电机保护断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
MPCB,标准磁脱扣器(固定为 14 × Ie),适用于 C36..C40(12 × Ie),24~29A,高性能,框架尺寸 D
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.