Description
140MG - 电机线路保护器,K 框架,35~65kA(480V 时),MCP(仅磁性),额定电流400A,2 个常开/常闭辅助触点,400V
140MG-K8P-D40-FB
400A K Frame 电机保护断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140MG - 电机线路保护器,K 框架,35~65kA(480V 时),MCP(仅磁性),额定电流400A,2 个常开/常闭辅助触点,400V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.