Description
140MG - 电机线路保护器,J 框架,35~65kA(480V 时),MCP(仅磁性),额定电流 225A
140MG-J8P-D22
140MG 225A J Frame Motor Ckt Protector
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140MG - 电机线路保护器,J 框架,35~65kA(480V 时),MCP(仅磁性),额定电流 225A
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.