Description
140MG - 电机保护断路器,J 框架,35~65kA(480V 时),热/磁式,TMD,额定电流150A
首选
140MG-J8E-D15
140MG 150A J Frame Mtr Protection Ckt-Br
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.