Description
140MG - 电机保护断路器,J 框架,35~65kA(480V 时),热/磁式,TMD,额定电流150A,分励脱扣器220~240V AC/220~250V DC,1 个常开/常闭辅助触点,250V
140MG-J8E-D15-SA-KA
250A J 框架电机保护断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140MG - 电机保护断路器,J 框架,35~65kA(480V 时),热/磁式,TMD,额定电流150A,分励脱扣器220~240V AC/220~250V DC,1 个常开/常闭辅助触点,250V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.