Description
140MG - 电机线路保护器,H 框架,480V 时为 35~65kA,MCP(仅磁性),额定电流 100A,2 个 NO/NC 辅助触点 + 报警,250V
140MG-H8P-D10-BA
125A H 框架电机保护断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140MG - 电机线路保护器,H 框架,480V 时为 35~65kA,MCP(仅磁性),额定电流 100A,2 个 NO/NC 辅助触点 + 报警,250V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.