Description
140MG - 电机线路保护器,H 框架,480V 时为 35~65kA,MCP(仅磁性),额定电流 70A,分励脱扣器 110~127V AC/110~125V DC,1 个常开/常闭辅助触点 + 报警,250V
140MG-H8P-C70-SD-AA
125A H 框架电机保护断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140MG - 电机线路保护器,H 框架,480V 时为 35~65kA,MCP(仅磁性),额定电流 70A,分励脱扣器 110~127V AC/110~125V DC,1 个常开/常闭辅助触点 + 报警,250V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.