View all 140MG MCP
140MG-H8E-D10-FB
140G 125A H 框架电机保护断路器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
技术规格
Electrical
Construction
Mechanical
Environmental
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 带集成辅助开关 |
No
|
|---|---|
| 带内置欠压脱扣 |
No
|
| 额定永久电流 Iu |
100A
|
| 额定工作电压 |
220A
|
| 控制元件类型 |
其他
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
8kV
|
| 额定电机电流最大值 (Iₙ) |
100A
|
| 绝缘电压 (Ui) |
根据IEC标定为1000V
|
| 电气生命周期 |
415V AC时为8000
|
| 可调额定电机电流 |
I₁ = 0.4~1 × Iₙ (40~100A)
|
| 行程类别 |
3E、5E、10E、20E级(约 2~20″)
|
| 反向馈电断路器的最大电压 |
480V AC,符合UL/CSA
|
| 额定最终短路分断能力(Icu) |
70kA @ 500V DC- 3极串联,符合 IEC 60947-2
|
| 额定服务短路分断能力(Ics) |
100% Icu @ 690V AC @ 50/60Hz,符合IEC 60947-2标准
|
| 分断能力 |
65kA @ 480V AC,50/60Hz,符合 NEMA、UL 489/CSA C22.2 No. 5
|
| 瞬时电流 |
可调范围为 6~13 × In
|
| 极数 |
3
|
| 带热保护 |
Yes
|
| 相位失效敏感 |
Yes
|
| 断开技术 |
热磁式
|
| 控制元件 |
切换
|
| 分断能力/分断能力 |
高分断
|
| 不平衡检测 |
I1的50%,接通或断开
|
| 宽度 |
90mm
|
|---|---|
| 深度 |
82.5mm
|
| 高度 |
130mm
|
| 框架尺寸 |
125A
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 机械寿命操作 |
25000/小时
|
| 保护类型 |
热/磁型-可调节热型/固定磁型TMD
|
| 工厂选件 |
2个NO/NC辅助触点,400V AC
|
| 重量,约 |
2.6lb
|
| 导线温度额定值 |
Cu 75°C
|
|---|---|
| 工作温度 |
−25至+55°C(−13至+131°F)
|
| 储存温度 |
−40°F
|
| 无降额的环境温度 |
104°F [40°C]
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 链接到选择性指南的文献库 | 140G-TD050 |
| 安装说明文献库链接 | 140G-IN101 |
| 140G 规格和技术数据 | 140G-TD101 |
| 断路器大战:MCCB vs MPCB vs MCP vs MCB 播客 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 140g-td102_-zh-p | 140G-TD102 |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 带集成辅助开关 |
No
|
|---|---|
| 带内置欠压脱扣 |
No
|
| 额定永久电流 Iu |
100A
|
| 额定工作电压 |
220A
|
| 控制元件类型 |
其他
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
8kV
|
| 额定电机电流最大值 (Iₙ) |
100A
|
| 绝缘电压 (Ui) |
根据IEC标定为1000V
|
| 电气生命周期 |
415V AC时为8000
|
| 可调额定电机电流 |
I₁ = 0.4~1 × Iₙ (40~100A)
|
| 行程类别 |
3E、5E、10E、20E级(约 2~20″)
|
| 反向馈电断路器的最大电压 |
480V AC,符合UL/CSA
|
| 额定最终短路分断能力(Icu) |
70kA @ 500V DC- 3极串联,符合 IEC 60947-2
|
| 额定服务短路分断能力(Ics) |
100% Icu @ 690V AC @ 50/60Hz,符合IEC 60947-2标准
|
| 分断能力 |
65kA @ 480V AC,50/60Hz,符合 NEMA、UL 489/CSA C22.2 No. 5
|
| 瞬时电流 |
可调范围为 6~13 × In
|
| 极数 |
3
|
| 带热保护 |
Yes
|
| 相位失效敏感 |
Yes
|
| 断开技术 |
热磁式
|
| 控制元件 |
切换
|
| 分断能力/分断能力 |
高分断
|
| 不平衡检测 |
I1的50%,接通或断开
|
| 宽度 |
90mm
|
|---|---|
| 深度 |
82.5mm
|
| 高度 |
130mm
|
| 框架尺寸 |
125A
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 机械寿命操作 |
25000/小时
|
| 保护类型 |
热/磁型-可调节热型/固定磁型TMD
|
| 工厂选件 |
2个NO/NC辅助触点,400V AC
|
| 重量,约 |
2.6lb
|
| 导线温度额定值 |
Cu 75°C
|
|---|---|
| 工作温度 |
−25至+55°C(−13至+131°F)
|
| 储存温度 |
−40°F
|
| 无降额的环境温度 |
104°F [40°C]
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
链接到选择性指南的文献库
基本信息
140G-TD050 |
|
安装说明文献库链接
基本信息
140G-IN101 |
|
140G 规格和技术数据
基本信息
140G-TD101 |
|
断路器大战:MCCB vs MPCB vs MCP vs MCB 播客
基本信息
-- |
|
140g-td102_-zh-p
技术数据
140G-TD102 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 链接到选择性指南的文献库 | 140G-TD050 |
| 安装说明文献库链接 | 140G-IN101 |
| 140G 规格和技术数据 | 140G-TD101 |
| 断路器大战:MCCB vs MPCB vs MCP vs MCB 播客 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 140g-td102_-zh-p | 140G-TD102 |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
140G 125A H 框架电机保护断路器
140MG-H8E-D10-FB
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。