生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 14, 2024, the 电机保护电路−断路器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 14, 2024
替代类别:
No planned RA replacement
Description
MPCB,标准磁脱扣器(固定为 13 × Ie),32~45A,高性能,Frame F
140M-F8E-C45-KY
电机保护电路−断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 14, 2024, the 电机保护电路−断路器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 14, 2024
替代类别:
No planned RA replacement
Description
MPCB,标准磁脱扣器(固定为 13 × Ie),32~45A,高性能,Frame F
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
结构
机械
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
140M-F8E-C45-KY
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180064067
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
瑞士
|
| 电流额定值 |
32 – 45A,MxRtg MCPs(无 OvPrt)为1200.0A
|
|---|
| 400V AC时的额定短路分断能力lcu |
65kA
|
|---|---|
| AC-3,230V时的额定工作功率 |
13kW
|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
22kW
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 使用 100-C IEC 接触器的电机断开时短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 分接头导线保护的短路电流最大值 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 备用熔断器(gG、gL)额定电流(如果Icc≥Icu)符合IEC |
230/240V AC下无需备用熔断器
|
| 带 100-C 接触器的自保护组合电机控制器的短路电流,最大 |
65kA @ 480Y/277V,UL 508-Type E
|
| 带100-C IEC接触器的组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-Type F
|
| 带100-C IEC接触器的组电机安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 带内置欠压脱扣 |
No
|
| 带热保护 |
True
|
| 带集成辅助开关 |
No
|
| 成组电机安装的短路电流 (Icu),最大 |
65kA @ 480V
|
| 控制元件类型 |
转动按钮
|
| 断开技术 |
热磁式
|
| 断路器的总功率损耗 (Pᵥ) |
7~22W @ 额定负载/工作温度
|
| 最大开关频率 |
25 ops/h
|
| 最大额定kW |
40kW @ 690V (AC-3),三相
|
| 最大马力额定值 |
40Hp @ 575V,三相
|
| 极数 |
3
|
| 根据IEC标准切换标准电机 |
40kW @ 690V (AC-3),三相
|
| 根据IEC的终极短路分断能力(Icu) |
65kA @ 400/415V AC
|
| 根据NEC,100-C IEC接触器的熔断器或断路器额定值,最大 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 根据NEC,最大熔断器或断路器 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 每 IEC 的额定工作电流 (Ie) |
45A
|
| 电机断开时的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 电机组安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 电气生命周期 |
30000 次操作(Ie 最大值)
|
| 电流范围 |
32~45A
|
| 相位失效敏感 |
True
|
| 短路电流(Type 2协调),配100-C IEC接触器,最大 |
65kA @ 480V
|
| 磁性释放电流(符合IEC标准) |
585A
|
| 磁脱扣电流,标称 |
585A
|
| 组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480V/277V,UL 60947-4-1 自我保护(Type E)
|
| 绝缘电压 (Ui) |
额定690V,符合IEC标准
|
| 缺相保护 |
差动释放
|
| 行程类别 |
10
|
| 过载保护电流设置 |
32A
|
| 额定供电电流(Iₑ) |
6.3A
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
主电路 (Uimp)/过压类别:6kV/III,8kV(断开)
|
| 额定工作电压 |
230A
|
| 额定服务短路分断能力(Ics),符合IEC |
6kA @ 690V AC
|
| 额定永久电流 Iu |
45A
|
| 额定热电流(Ith) |
6.3~45A,环境温度最高60°C (140°F)
|
| 额定频率 |
45 Hz
|
| 对温度的依赖 |
60°C (140°F)时无衰减
|
|---|---|
| 气候耐受性 |
工作湿度/湿热 (60068-2-3):5~95% 无凝露
|
| 污染等级 |
3
|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
| 环境工作温度 |
−25°C
|
| 环境温度补偿 |
−25°C
|
| 磁性释放电流(20%) |
固定设置:18~22×Ie最大值(Ie最大值 = 设置范围的最大值),适用于T型
|
| 站点海拔 |
至 2000m N.N. (6561′)
|
结构
| 宽度 |
54mm
|
|---|---|
| 接触器尺寸,最小 |
100-C37,UL-508 - Type E 自保护组合电机控制器
|
| 接触器规格(Type 2协调)与100-C IEC接触器,最小 |
100-C37 @ 600V
|
| 框架尺寸 |
框架尺寸 F,45A
|
| 深度 |
110mm
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
111.4mm
|
机械
| 保护类型 |
可调热式/固定磁式 (13 × In)
|
|---|---|
| 冲击 |
运输(60068-2-27):30G/11ms,关闭
|
| 分断能力 |
高分断能力
|
| 工厂选件 |
无断路器辅助或脱扣触点
|
| 振动 |
Ops (60068-2-6):5G
|
| 机械寿命操作 |
30000/h
|
| 重量 |
782磅
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 短路额定值数据表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 140m-td002_-zh-p | 140M-TD002 |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
140M-F8E-C45-KY
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180064067
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
瑞士
|
电气与连接
| 电流额定值 |
32 – 45A,MxRtg MCPs(无 OvPrt)为1200.0A
|
|---|
| 400V AC时的额定短路分断能力lcu |
65kA
|
|---|---|
| AC-3,230V时的额定工作功率 |
13kW
|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
22kW
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 使用 100-C IEC 接触器的电机断开时短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 分接头导线保护的短路电流最大值 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 备用熔断器(gG、gL)额定电流(如果Icc≥Icu)符合IEC |
230/240V AC下无需备用熔断器
|
| 带 100-C 接触器的自保护组合电机控制器的短路电流,最大 |
65kA @ 480Y/277V,UL 508-Type E
|
| 带100-C IEC接触器的组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-Type F
|
| 带100-C IEC接触器的组电机安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 带内置欠压脱扣 |
No
|
| 带热保护 |
True
|
| 带集成辅助开关 |
No
|
| 成组电机安装的短路电流 (Icu),最大 |
65kA @ 480V
|
| 控制元件类型 |
转动按钮
|
| 断开技术 |
热磁式
|
| 断路器的总功率损耗 (Pᵥ) |
7~22W @ 额定负载/工作温度
|
| 最大开关频率 |
25 ops/h
|
| 最大额定kW |
40kW @ 690V (AC-3),三相
|
| 最大马力额定值 |
40Hp @ 575V,三相
|
| 极数 |
3
|
| 根据IEC标准切换标准电机 |
40kW @ 690V (AC-3),三相
|
| 根据IEC的终极短路分断能力(Icu) |
65kA @ 400/415V AC
|
| 根据NEC,100-C IEC接触器的熔断器或断路器额定值,最大 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 根据NEC,最大熔断器或断路器 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 每 IEC 的额定工作电流 (Ie) |
45A
|
| 电机断开时的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 电机组安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 电气生命周期 |
30000 次操作(Ie 最大值)
|
| 电流范围 |
32~45A
|
| 相位失效敏感 |
True
|
| 短路电流(Type 2协调),配100-C IEC接触器,最大 |
65kA @ 480V
|
| 磁性释放电流(符合IEC标准) |
585A
|
| 磁脱扣电流,标称 |
585A
|
| 组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480V/277V,UL 60947-4-1 自我保护(Type E)
|
| 绝缘电压 (Ui) |
额定690V,符合IEC标准
|
| 缺相保护 |
差动释放
|
| 行程类别 |
10
|
| 过载保护电流设置 |
32A
|
| 额定供电电流(Iₑ) |
6.3A
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
主电路 (Uimp)/过压类别:6kV/III,8kV(断开)
|
| 额定工作电压 |
230A
|
| 额定服务短路分断能力(Ics),符合IEC |
6kA @ 690V AC
|
| 额定永久电流 Iu |
45A
|
| 额定热电流(Ith) |
6.3~45A,环境温度最高60°C (140°F)
|
| 额定频率 |
45 Hz
|
Compliance & Environment
| 对温度的依赖 |
60°C (140°F)时无衰减
|
|---|---|
| 气候耐受性 |
工作湿度/湿热 (60068-2-3):5~95% 无凝露
|
| 污染等级 |
3
|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
| 环境工作温度 |
−25°C
|
| 环境温度补偿 |
−25°C
|
| 磁性释放电流(20%) |
固定设置:18~22×Ie最大值(Ie最大值 = 设置范围的最大值),适用于T型
|
| 站点海拔 |
至 2000m N.N. (6561′)
|
物理特性
结构
| 宽度 |
54mm
|
|---|---|
| 接触器尺寸,最小 |
100-C37,UL-508 - Type E 自保护组合电机控制器
|
| 接触器规格(Type 2协调)与100-C IEC接触器,最小 |
100-C37 @ 600V
|
| 框架尺寸 |
框架尺寸 F,45A
|
| 深度 |
110mm
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
111.4mm
|
机械
| 保护类型 |
可调热式/固定磁式 (13 × In)
|
|---|---|
| 冲击 |
运输(60068-2-27):30G/11ms,关闭
|
| 分断能力 |
高分断能力
|
| 工厂选件 |
无断路器辅助或脱扣触点
|
| 振动 |
Ops (60068-2-6):5G
|
| 机械寿命操作 |
30000/h
|
| 重量 |
782磅
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
图纸
文档
|
短路额定值数据表
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
140m-td002_-zh-p
技术数据
140M-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 短路额定值数据表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 140m-td002_-zh-p | 140M-TD002 |
认证
截至 2026-07-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
电机保护电路−断路器
140M-F8E-C45-KY
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.