View all 140M IEC Circuit Breakers
140M-F8E-C25-KN
电机保护断路器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of March 31, 2025, the 电机保护断路器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
March 31, 2025
替代类别:
Engineering Replacement
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of March 31, 2025, the 电机保护断路器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
March 31, 2025
替代类别:
Engineering Replacement
技术规格
基本信息
Electrical
Construction
Mechanical
Environmental
Certification
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 电流额定值 |
18~25A,MxRtg MCPs(无 OvPrt)为1200.0A
|
|---|
| 带集成辅助开关 |
No
|
|---|---|
| 带内置欠压脱扣 |
No
|
| 400V AC时的额定短路分断能力lcu |
100kA
|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
11kW
|
| 额定永久电流 Iu |
25A
|
| AC-3,230V时的额定工作功率 |
5.5kW
|
| 额定工作电压 |
230A
|
| 控制元件类型 |
转动按钮
|
| 过载保护电流设置 |
18A
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 磁性释放电流(符合IEC标准) |
325A
|
| 磁脱扣电流,标称 |
325A
|
| 每 IEC 的额定工作电流 (Ie) |
25A
|
| 额定供电电流(Iₑ) |
6.3A
|
| 成组电机安装的短路电流 (Icu),最大 |
65kA @ 480V
|
| 短路电流(Type 2协调),配100-C IEC接触器,最大 |
65kA @ 480V
|
| 电流范围 |
18~25A
|
| 根据IEC的终极短路分断能力(Icu) |
440/460V AC时为65kA
|
| 额定服务短路分断能力(Ics),符合IEC |
50kA @ 500/525V AC
|
| 绝缘电压 (Ui) |
额定690V,符合IEC标准
|
| 最大马力额定值 |
7.5kA @ 230V,三相
|
| 电气生命周期 |
30000 次操作(Ie 最大值)
|
| 带 100-C 接触器的自保护组合电机控制器的短路电流,最大 |
65kA @ 480Y/277V,UL 508-Type E
|
| 根据IEC标准切换标准电机 |
6.3kW @ 230/240V (AC-3),三相
|
| 最大额定kW |
22kW @ 690V (AC-3),三相
|
| 备用熔断器(gG、gL)额定电流(如果Icc≥Icu)符合IEC |
230/240V AC下无需备用熔断器
|
| 带100-C IEC接触器的组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-Type F
|
| 断路器的总功率损耗 (Pᵥ) |
7~22W @ 额定负载/工作温度
|
| 带100-C IEC接触器的组电机安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 使用 100-C IEC 接触器的电机断开时短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 额定热电流(Ith) |
6.3~45A,环境温度最高60°C (140°F)
|
| 分接头导线保护的短路电流最大值 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480V/277V,UL 60947-4-1 自我保护(Type E)
|
| 根据NEC,最大熔断器或断路器 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
主电路 (Uimp)/过压类别:6kV/III,8kV(断开)
|
| 电机组安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 电机断开时的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 极数 |
3
|
| 带热保护 |
Yes
|
| 相位失效敏感 |
Yes
|
| 断开技术 |
热磁式
|
| 最大开关频率 |
25 ops/h
|
| 行程类别 |
10
|
| 额定频率 |
45 Hz
|
| 缺相保护 |
差动释放
|
| 根据NEC,100-C IEC接触器的熔断器或断路器额定值,最大 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 宽度 |
54mm
|
|---|---|
| 深度 |
110mm
|
| 高度 |
111.4mm
|
| 接触器规格(Type 2协调)与100-C IEC接触器,最小 |
100-C30 @ 600V
|
| 框架尺寸 |
框架尺寸 F,45A
|
| 接触器尺寸,最小 |
100-C30,UL-508 - Type E 自保护组合电机控制器
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
|---|---|
| 重量 |
782磅
|
| 机械寿命操作 |
30000/h
|
| 分断能力 |
高分断能力
|
| 冲击 |
运输(60068-2-27):30G/11ms,关闭
|
| 保护类型 |
可调热式/固定磁式 (13 × In)
|
| 工厂选件 |
无断路器辅助或脱扣触点
|
| 振动 |
Ops (60068-2-6):5G
|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境工作温度 |
−25°C
|
| 环境温度补偿 |
−25°C
|
| 站点海拔 |
至 2000m N.N. (6561′)
|
| 对温度的依赖 |
60°C (140°F)时无衰减
|
| 磁性释放电流(20%) |
固定设置:18~22×Ie最大值(Ie最大值 = 设置范围的最大值),适用于T型
|
| 污染等级 |
3
|
| 气候耐受性 |
工作湿度/湿热 (60068-2-3):5~95% 无凝露
|
| 使用类别 |
电机启动器:AC-3(IEC60947-4-1)
|
|---|---|
| 过载保护特性 |
IEC 60947-4-1 电机控制器保护
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 短路额定值数据表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 140m-td002_-zh-p | 140M-TD002 |
- 中国 CCC
截至 2025-10-21,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 电流额定值 |
18~25A,MxRtg MCPs(无 OvPrt)为1200.0A
|
|---|
| 带集成辅助开关 |
No
|
|---|---|
| 带内置欠压脱扣 |
No
|
| 400V AC时的额定短路分断能力lcu |
100kA
|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
11kW
|
| 额定永久电流 Iu |
25A
|
| AC-3,230V时的额定工作功率 |
5.5kW
|
| 额定工作电压 |
230A
|
| 控制元件类型 |
转动按钮
|
| 过载保护电流设置 |
18A
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 磁性释放电流(符合IEC标准) |
325A
|
| 磁脱扣电流,标称 |
325A
|
| 每 IEC 的额定工作电流 (Ie) |
25A
|
| 额定供电电流(Iₑ) |
6.3A
|
| 成组电机安装的短路电流 (Icu),最大 |
65kA @ 480V
|
| 短路电流(Type 2协调),配100-C IEC接触器,最大 |
65kA @ 480V
|
| 电流范围 |
18~25A
|
| 根据IEC的终极短路分断能力(Icu) |
440/460V AC时为65kA
|
| 额定服务短路分断能力(Ics),符合IEC |
50kA @ 500/525V AC
|
| 绝缘电压 (Ui) |
额定690V,符合IEC标准
|
| 最大马力额定值 |
7.5kA @ 230V,三相
|
| 电气生命周期 |
30000 次操作(Ie 最大值)
|
| 带 100-C 接触器的自保护组合电机控制器的短路电流,最大 |
65kA @ 480Y/277V,UL 508-Type E
|
| 根据IEC标准切换标准电机 |
6.3kW @ 230/240V (AC-3),三相
|
| 最大额定kW |
22kW @ 690V (AC-3),三相
|
| 备用熔断器(gG、gL)额定电流(如果Icc≥Icu)符合IEC |
230/240V AC下无需备用熔断器
|
| 带100-C IEC接触器的组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-Type F
|
| 断路器的总功率损耗 (Pᵥ) |
7~22W @ 额定负载/工作温度
|
| 带100-C IEC接触器的组电机安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 使用 100-C IEC 接触器的电机断开时短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 额定热电流(Ith) |
6.3~45A,环境温度最高60°C (140°F)
|
| 分接头导线保护的短路电流最大值 |
65kA @ 480Y/277V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 组合电机控制器的最大短路电流 |
65kA @ 480V/277V,UL 60947-4-1 自我保护(Type E)
|
| 根据NEC,最大熔断器或断路器 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
主电路 (Uimp)/过压类别:6kV/III,8kV(断开)
|
| 电机组安装的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 电机断开时的短路电流,最大 |
65kA@480V,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 极数 |
3
|
| 带热保护 |
Yes
|
| 相位失效敏感 |
Yes
|
| 断开技术 |
热磁式
|
| 最大开关频率 |
25 ops/h
|
| 行程类别 |
10
|
| 额定频率 |
45 Hz
|
| 缺相保护 |
差动释放
|
| 根据NEC,100-C IEC接触器的熔断器或断路器额定值,最大 |
600A,UL 60947-4-1-手动电机控制器
|
| 宽度 |
54mm
|
|---|---|
| 深度 |
110mm
|
| 高度 |
111.4mm
|
| 接触器规格(Type 2协调)与100-C IEC接触器,最小 |
100-C30 @ 600V
|
| 框架尺寸 |
框架尺寸 F,45A
|
| 接触器尺寸,最小 |
100-C30,UL-508 - Type E 自保护组合电机控制器
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
|---|---|
| 重量 |
782磅
|
| 机械寿命操作 |
30000/h
|
| 分断能力 |
高分断能力
|
| 冲击 |
运输(60068-2-27):30G/11ms,关闭
|
| 保护类型 |
可调热式/固定磁式 (13 × In)
|
| 工厂选件 |
无断路器辅助或脱扣触点
|
| 振动 |
Ops (60068-2-6):5G
|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境工作温度 |
−25°C
|
| 环境温度补偿 |
−25°C
|
| 站点海拔 |
至 2000m N.N. (6561′)
|
| 对温度的依赖 |
60°C (140°F)时无衰减
|
| 磁性释放电流(20%) |
固定设置:18~22×Ie最大值(Ie最大值 = 设置范围的最大值),适用于T型
|
| 污染等级 |
3
|
| 气候耐受性 |
工作湿度/湿热 (60068-2-3):5~95% 无凝露
|
| 使用类别 |
电机启动器:AC-3(IEC60947-4-1)
|
|---|---|
| 过载保护特性 |
IEC 60947-4-1 电机控制器保护
|
图纸
文档
|
短路额定值数据表
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
140m-td002_-zh-p
技术数据
140M-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 短路额定值数据表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 140m-td002_-zh-p | 140M-TD002 |
认证
- 中国 CCC
截至 2025-10-21,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
电机保护断路器
140M-F8E-C25-KN
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.