Loading
View all 140M IEC Circuit Breakers
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
140M-C2T-A63

电机保护断路器
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
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of February 25, 2022, the 电机保护断路器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: February 25, 2022 替代类别: Engineering Replacement 替代产品: 140MT-D9T-A63 [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.140MT-D9T-A63.html]
产品概览
可享更换服务
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of February 25, 2022, the 电机保护断路器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: February 25, 2022 替代类别: Engineering Replacement 替代产品: 140MT-D9T-A63 [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.140MT-D9T-A63.html]
产品概览
可享更换服务
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
Electrical
Construction
Mechanical
Environmental
Certification
图纸
文档
替代产品
技术说明
应用
电机保护断路器
电流额定值
0.4~0.63A,MxRtg MCPs(无 OvPrt)为1200.0A
带集成辅助开关
No
带内置欠压脱扣
No
400V AC时的额定短路分断能力lcu
100kA
AC-3,400V时的额定工作功率
0.18kW
额定永久电流 Iu
0.63A
AC-3,230V时的额定工作功率
0.09kW
额定工作电压
230A
控制元件类型
转动按钮
过载保护电流设置
0.4A
主电路的电气连接类型
螺钉连接
磁性释放电流(符合IEC标准)
13A
每 IEC 的额定工作电流 (Ie)
0.63A
磁脱扣电流
13A
额定供电电流(Iₑ)
0.1A
成组电机安装的短路电流 (Icu),最大
65kA @ 480V
电流范围
0.40~0.63A
根据IEC的终极短路分断能力(Icu)
690V 时为 100kA
额定服务短路分断能力(Ics),符合IEC
690V 时为 100kA
最大马力额定值
0.33Hp @ 575V,三相
额定绝缘电压(Ui)
690V,符合IEC、SEV、VDE0660
电气生命周期
100000 ops(Ie最大值)
根据IEC标准切换标准电机
0.25kW @ 690V (AC-3),三相
最大额定kW
0.25kW @ 690V (AC-3),三相
备用熔断器(gG、gL)额定电流(如果Icc≥Icu)符合IEC
无需备用熔断器(@690V)
短路电流(Type 2协调),最大
65kA @ 480V
断路器的总功率损耗 (Pᵥ)
6~11.5W @ 额定负载工作温度
额定热电流(Ith)
0.1~32A @ 60°C环境温度
分接头导线保护的短路电流最大值
65kA@480Y/277V,符合UL 508-手动电机控制器标准
组合电机控制器的最大短路电流
65kA @ 480V/277V,符合UL 508-自我保护(E型)
根据NEC,最大熔断器或断路器
450A,UL 508 手动电机控制器
额定冲击耐受电压(Uimp)
主电路/过电压类别:6kV/III
电机组安装的短路电流,最大
65kA@480V,UL 508-手动电机控制器
电机断开时的短路电流,最大
65kA@480V,UL 508-手动电机控制器
磁性脱扣电流
固定设置 16~21 × Ie max. Ie max. = 设置范围的最大值 (20%)
极数
3
带热保护
Yes
相位失效敏感
Yes
断开技术
热磁式
最大开关频率
25 ops/h
行程类别
10
额定频率
50/60Hz
缺相保护
差动释放
宽度
45mm
深度
70mm
高度
90mm
框架尺寸
框架尺寸 C,32A
接触器尺寸(Type 2协调),最小
100-C09 @ 600V
设备结构
内置设备固定内置技术
防护等级 (IP)
IP2X
重量
315磅
机械寿命操作
100000/小时
分断能力
标准分断能力
冲击
运输(60068-2-27):30 g,11 ms,所有轴
保护类型
可调热敏/固定磁性(固定在 16~20×In)
工厂选件
无断路器辅助或脱扣触点
振动
Ops (60068-2-6):5G
环境存储温度
−40°C
环境工作温度
−25°C
站点海拔
2000m (NN)
湿热
40°C,相对湿度93%,56d,(60068-2-3)
干热
100°C,相对湿度 < 50%,7天,(60086-2-2)
对温度的依赖
60°C时无电流减小
湿度变化环境
23°C/83%相对湿度和40°C/92%相对湿度,56个循环,(600068-2-30)
污染等级
3
环境温度补偿,最大
−20°C
使用类别
电机启动器:AC-3(IEC60947-4-1)
过载保护特性
IEC 60947-4-1 电机控制器保护
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
技术数据 出版
140m-td002_-zh-p 140M-TD002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
应用
电机保护断路器
电流额定值
0.4~0.63A,MxRtg MCPs(无 OvPrt)为1200.0A
带集成辅助开关
No
带内置欠压脱扣
No
400V AC时的额定短路分断能力lcu
100kA
AC-3,400V时的额定工作功率
0.18kW
额定永久电流 Iu
0.63A
AC-3,230V时的额定工作功率
0.09kW
额定工作电压
230A
控制元件类型
转动按钮
过载保护电流设置
0.4A
主电路的电气连接类型
螺钉连接
磁性释放电流(符合IEC标准)
13A
每 IEC 的额定工作电流 (Ie)
0.63A
磁脱扣电流
13A
额定供电电流(Iₑ)
0.1A
成组电机安装的短路电流 (Icu),最大
65kA @ 480V
电流范围
0.40~0.63A
根据IEC的终极短路分断能力(Icu)
690V 时为 100kA
额定服务短路分断能力(Ics),符合IEC
690V 时为 100kA
最大马力额定值
0.33Hp @ 575V,三相
额定绝缘电压(Ui)
690V,符合IEC、SEV、VDE0660
电气生命周期
100000 ops(Ie最大值)
根据IEC标准切换标准电机
0.25kW @ 690V (AC-3),三相
最大额定kW
0.25kW @ 690V (AC-3),三相
备用熔断器(gG、gL)额定电流(如果Icc≥Icu)符合IEC
无需备用熔断器(@690V)
短路电流(Type 2协调),最大
65kA @ 480V
断路器的总功率损耗 (Pᵥ)
6~11.5W @ 额定负载工作温度
额定热电流(Ith)
0.1~32A @ 60°C环境温度
分接头导线保护的短路电流最大值
65kA@480Y/277V,符合UL 508-手动电机控制器标准
组合电机控制器的最大短路电流
65kA @ 480V/277V,符合UL 508-自我保护(E型)
根据NEC,最大熔断器或断路器
450A,UL 508 手动电机控制器
额定冲击耐受电压(Uimp)
主电路/过电压类别:6kV/III
电机组安装的短路电流,最大
65kA@480V,UL 508-手动电机控制器
电机断开时的短路电流,最大
65kA@480V,UL 508-手动电机控制器
磁性脱扣电流
固定设置 16~21 × Ie max. Ie max. = 设置范围的最大值 (20%)
极数
3
带热保护
Yes
相位失效敏感
Yes
断开技术
热磁式
最大开关频率
25 ops/h
行程类别
10
额定频率
50/60Hz
缺相保护
差动释放
宽度
45mm
深度
70mm
高度
90mm
框架尺寸
框架尺寸 C,32A
接触器尺寸(Type 2协调),最小
100-C09 @ 600V
设备结构
内置设备固定内置技术
防护等级 (IP)
IP2X
重量
315磅
机械寿命操作
100000/小时
分断能力
标准分断能力
冲击
运输(60068-2-27):30 g,11 ms,所有轴
保护类型
可调热敏/固定磁性(固定在 16~20×In)
工厂选件
无断路器辅助或脱扣触点
振动
Ops (60068-2-6):5G
环境存储温度
−40°C
环境工作温度
−25°C
站点海拔
2000m (NN)
湿热
40°C,相对湿度93%,56d,(60068-2-3)
干热
100°C,相对湿度 < 50%,7天,(60086-2-2)
对温度的依赖
60°C时无电流减小
湿度变化环境
23°C/83%相对湿度和40°C/92%相对湿度,56个循环,(600068-2-30)
污染等级
3
环境温度补偿,最大
−20°C
使用类别
电机启动器:AC-3(IEC60947-4-1)
过载保护特性
IEC 60947-4-1 电机控制器保护
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
140m-td002_-zh-p 技术数据
140M-TD002
技术数据 出版
140m-td002_-zh-p 140M-TD002
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
电机保护断路器
CloseClose
140M-C2T-A63