Description
140G - 塑壳断路器,M 框架,65kA 分断额定值,LSIG-M(电子式),3 极,额定电流600A(80% 额定值)
140G-M6K3-D60
800A M Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,M 框架,65kA 分断额定值,LSIG-M(电子式),3 极,额定电流600A(80% 额定值)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.