Description
140G - 塑壳断路器,M 框架,65kA 分断额定值,LSI(电子 DIP 开关),3 极,额定电流 800A(80% 额定值),欠压脱扣器 110~127V AC/110~125V DC,3 个常开/常闭辅助触点 + 报警,24V
140G-M6H3-D80-UD-CJ
800A M Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,M 框架,65kA 分断额定值,LSI(电子 DIP 开关),3 极,额定电流 800A(80% 额定值),欠压脱扣器 110~127V AC/110~125V DC,3 个常开/常闭辅助触点 + 报警,24V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.