Description
140G - 塑壳断路器,M 框架,50kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 600A(80% 额定值),分励脱扣器 380~440V AC/DC,2 个常开/常闭辅助触点,400V
140G-M5F3-D60-SB-FB
800A M Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,M 框架,50kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 600A(80% 额定值),分励脱扣器 380~440V AC/DC,2 个常开/常闭辅助触点,400V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.