Description
140G - 塑壳断路器,M框架,50kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流600A(80%额定值),1常开/常闭辅助触点+报警,250V
140G-M5F3-D60-AA
800A M Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,M框架,50kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流600A(80%额定值),1常开/常闭辅助触点+报警,250V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.