Description
140G - 塑壳断路器,M框架,100kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流600A(80%额定值)
140G-M0F3-D60
800A M Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,M框架,100kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流600A(80%额定值)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.