Description
140G/1494V 产品手柄附件/操纵机构,140G/140G2 旋转式,带 NFPA79 手柄的旋转手柄,21″,黑色
140G-M-NVM21B
800A M Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G/1494V 产品手柄附件/操纵机构,140G/140G2 旋转式,带 NFPA79 手柄的旋转手柄,21″,黑色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.