Description
140G - 塑壳断路器,K 框架,100kA 分断额定值,LSI(电子 DIP 开关),3 极,额定电流 300A(80% 额定值),分励脱扣器 24~30V AC/DC,3 个常开/常闭辅助触点 + 报警,24V
140G-K0H3-D30-SJ-CJ
400A K Frame塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,K 框架,100kA 分断额定值,LSI(电子 DIP 开关),3 极,额定电流 300A(80% 额定值),分励脱扣器 24~30V AC/DC,3 个常开/常闭辅助触点 + 报警,24V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.