Description
140G - 塑壳断路器,J 框架,65kA 分断能力,LSIG(电子 DIP 开关),3 极,额定电流 250A,分励脱扣器 220~240V AC/220~250V DC,1 常开/常闭辅助触点,250V
140G-J6I3-D25-SA-KA
250A J框架塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,J 框架,65kA 分断能力,LSIG(电子 DIP 开关),3 极,额定电流 250A,分励脱扣器 220~240V AC/220~250V DC,1 常开/常闭辅助触点,250V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.