Description
140G - 塑壳断路器,J 框架,65kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 125A,欠压脱扣器 24~30V AC/DC
140G-J6F3-D12-UJ
250A J框架塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,J 框架,65kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 125A,欠压脱扣器 24~30V AC/DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.