Description
140G - 塑壳断路器,I 框架,35kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 225A,分励脱扣器 110~127V AC/110~125V DC
140G-I3C3-D22-SD
225A I Frame 框架塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,I 框架,35kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 225A,分励脱扣器 110~127V AC/110~125V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.