Description
140G - 塑壳断路器,H 框架,35kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 50A,欠压脱扣器 380~440V AC/DC
140G-H3C3-C50-UB
125A H Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,H 框架,35kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 50A,欠压脱扣器 380~440V AC/DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.