Description
140G - 塑壳断路器,H框架,25kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流20A,分励脱扣器110…127V AC/110…125V DC
140G-H2C3-C20-SD
140G 125A H Frame塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,H框架,25kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流20A,分励脱扣器110…127V AC/110…125V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.