Description
140G - 塑壳断路器,G 框架,65kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 100A,分励脱扣器 220~240V AC/220~250V DC,1 常开/常闭辅助触点 + 报警,250V
140G-G6C3-D10-SA-AA
125A G Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,G 框架,65kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3 极,额定电流 100A,分励脱扣器 220~240V AC/220~250V DC,1 常开/常闭辅助触点 + 报警,250V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.