Description
140G - 塑壳断路器,G 框架,65kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流80A,1个常开/常闭辅助触点,24V,标准母排安装,顶部馈电
140G-G6C3-C80-KJ-MT
140G 125A G 框架塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,G 框架,65kA分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流80A,1个常开/常闭辅助触点,24V,标准母排安装,顶部馈电
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.