Description
140G – 塑壳断路器,G 框架,65kA 分断额定值,T/M – 热磁式,3 极,额定电流 20A,1 个常开/常闭辅助触点,24V,标准母排安装,顶部馈电
140G-G6C3-C20-KJ-MT
125A G Frame 塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G – 塑壳断路器,G 框架,65kA 分断额定值,T/M – 热磁式,3 极,额定电流 20A,1 个常开/常闭辅助触点,24V,标准母排安装,顶部馈电
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.