产品概览
Description
140G/1494V 产品手柄附件/操纵机构,140G/140G2 旋转式,旋转手柄,21″,黑色
首选
140G-G-RVM21B
125A G Frame Molded Case Ckt-Bkr
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.