生命周期状态:
活跃
Description
104-K 微型可逆接触器,螺丝式端子,9A,系统控制电压:230V 50/60Hz,3 个常开主触点,1 个常闭辅助触点
104-K09KF02
IEC微型可逆接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
104-K 微型可逆接触器,螺丝式端子,9A,系统控制电压:230V 50/60Hz,3 个常开主触点,1 个常闭辅助触点
概述
电气与连接
General Features
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
104-K09KF02
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074498987
|
| 预计交期 |
30 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
| 子品牌 |
IEC
|
|---|---|
| 触点额定值 |
9A
|
| 安装地点的最大海拔高度 |
2000m (NN),符合IEC 60947-4
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
| 辅助触点 |
IP2X
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
| AC电机切换额定值 |
3 极:4kW@690V(AC-2、AC-3、AC-4),三相(50Hz)
|
|---|---|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):20A@400V,50kA可用故障电流
|
| General用途电流(封闭式) |
15A,符合UL/CSA标准
|
| UL CC类和CSA HRCI-MISC熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
40A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 主电流回路电阻 |
2.2mΩ
|
| 功能 |
反向接触器
|
| 功能或布局 |
未指定任何内容
|
| 家用电器中低感性负载的切换 |
20A@400V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 家用电器电机负载的切换 |
11A@400V,AC-7b(50Hz)
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
18A @ 400V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 导体横截面符合UL/CSA标准 |
18
|
| 总功耗 |
直流控制:3.5W@400V,AC-3,Ie
|
| 所有电路在 Ie AC-3/400V时的功耗 |
0.9W
|
| 最大开关频率 |
250 ops/h,AC-4(约200000 ops)
|
| 最大电流(Ie) |
12A
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:18A@40°C,AC-5a
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:4kVA @ 690V,AC-6a @ 50Hz (n = 30)
|
| 电流额定值 |
5A
|
| 直流负载切换 |
3 极串联:9A@48/60V(非感性或轻微感性负载或电阻炉DC-1,60°C)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
10s时为96A,60°C
|
| 线圈工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 线圈工作限值,脱扣回路 |
(0.2...0.75)×Us@50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 线圈操作时间 |
15...40ms,AC时的闭合延迟
|
| 线圈消耗,保持 |
50Hz、60Hz、50/60Hz时为5VA/1.8W
|
| 线圈消耗,吸合 |
35VA @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 线圈电压 |
230V 50/60Hz
|
| 线圈绝缘等级 |
符合 IEC 60085 的 F 级,符合 UL 508 的 105 级绝缘系统
|
| 线圈额定频率 |
AC 50/60Hz,DC
|
| 终端类型 |
螺丝端子
|
| 触点 |
3 个带内部常闭辅助触点的电源极
|
| 辅助触点配置 |
1个常闭触点
|
| 额定DC控制电源电压 |
0V
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 额定功率(封闭式) |
5Hp @ 575V,三相,符合UL/CSA
|
| 额定工作功率(Pe) |
8.3kW@240V,AC-1(50Hz),环境温度40°C
|
| 额定工作电流(Ie) |
690V时为8.9A,星形-三角形启动(50Hz)
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
230V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
230V
|
| 额定灯丝电流 |
230/240V时为9A,AC-5b
|
| 额定电压(Ue) |
690V@AC,50/60Hz
|
| 额定电流(封闭式) |
9.8A @ 115V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 驱动电压类型 |
Ac
|
机械
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
|---|---|
| 使用寿命 |
机械DC控制:15000000次操作
|
| 导体横截面 |
0.75...2.5mm²,2根导线@主触点
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2
|
| 推荐扭矩 |
10.6 in-lb
|
结构
| 功能 |
微型接触器,统一的面板安装尺寸,面板安装或安装在35mm DIN导轨上,采用环保的材料制成
|
|---|---|
| 可选的过载继电器 |
双金属
|
| 可选附件 |
前置辅助触点、浪涌抑制器、电子定时器、机械互锁
|
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
104-K09KF02
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074498987
|
| 预计交期 |
30 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
电气与连接
| 子品牌 |
IEC
|
|---|---|
| 触点额定值 |
9A
|
Compliance & Environment
| 安装地点的最大海拔高度 |
2000m (NN),符合IEC 60947-4
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
| 辅助触点 |
IP2X
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
Electrical & Connectivity
| AC电机切换额定值 |
3 极:4kW@690V(AC-2、AC-3、AC-4),三相(50Hz)
|
|---|---|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):20A@400V,50kA可用故障电流
|
| General用途电流(封闭式) |
15A,符合UL/CSA标准
|
| UL CC类和CSA HRCI-MISC熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
40A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 主电流回路电阻 |
2.2mΩ
|
| 功能 |
反向接触器
|
| 功能或布局 |
未指定任何内容
|
| 家用电器中低感性负载的切换 |
20A@400V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 家用电器电机负载的切换 |
11A@400V,AC-7b(50Hz)
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
18A @ 400V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 导体横截面符合UL/CSA标准 |
18
|
| 总功耗 |
直流控制:3.5W@400V,AC-3,Ie
|
| 所有电路在 Ie AC-3/400V时的功耗 |
0.9W
|
| 最大开关频率 |
250 ops/h,AC-4(约200000 ops)
|
| 最大电流(Ie) |
12A
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:18A@40°C,AC-5a
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:4kVA @ 690V,AC-6a @ 50Hz (n = 30)
|
| 电流额定值 |
5A
|
| 直流负载切换 |
3 极串联:9A@48/60V(非感性或轻微感性负载或电阻炉DC-1,60°C)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
10s时为96A,60°C
|
| 线圈工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 线圈工作限值,脱扣回路 |
(0.2...0.75)×Us@50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 线圈操作时间 |
15...40ms,AC时的闭合延迟
|
| 线圈消耗,保持 |
50Hz、60Hz、50/60Hz时为5VA/1.8W
|
| 线圈消耗,吸合 |
35VA @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 线圈电压 |
230V 50/60Hz
|
| 线圈绝缘等级 |
符合 IEC 60085 的 F 级,符合 UL 508 的 105 级绝缘系统
|
| 线圈额定频率 |
AC 50/60Hz,DC
|
| 终端类型 |
螺丝端子
|
| 触点 |
3 个带内部常闭辅助触点的电源极
|
| 辅助触点配置 |
1个常闭触点
|
| 额定DC控制电源电压 |
0V
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 额定功率(封闭式) |
5Hp @ 575V,三相,符合UL/CSA
|
| 额定工作功率(Pe) |
8.3kW@240V,AC-1(50Hz),环境温度40°C
|
| 额定工作电流(Ie) |
690V时为8.9A,星形-三角形启动(50Hz)
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
230V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
230V
|
| 额定灯丝电流 |
230/240V时为9A,AC-5b
|
| 额定电压(Ue) |
690V@AC,50/60Hz
|
| 额定电流(封闭式) |
9.8A @ 115V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 驱动电压类型 |
Ac
|
物理特性
机械
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
|---|---|
| 使用寿命 |
机械DC控制:15000000次操作
|
| 导体横截面 |
0.75...2.5mm²,2根导线@主触点
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2
|
| 推荐扭矩 |
10.6 in-lb
|
结构
| 功能 |
微型接触器,统一的面板安装尺寸,面板安装或安装在35mm DIN导轨上,采用环保的材料制成
|
|---|---|
| 可选的过载继电器 |
双金属
|
| 可选附件 |
前置辅助触点、浪涌抑制器、电子定时器、机械互锁
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
100-td013_-zh-p
技术数据
100-TD013 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 100-td013_-zh-p | 100-TD013 |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
IEC微型可逆接触器
104-K09KF02
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.