Description
EtherNet/IP 柜内,104-E 通信接口,基本可逆电机启动器控制,10Base-T1S,前置安装, 9-96 A,(1)个 1486-CON-P1 连接器
首选
104-E-INT-D
EtherNet/IP 车载 104E 通信接口
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
EtherNet/IP 柜内,104-E 通信接口,基本可逆电机启动器控制,10Base-T1S,前置安装, 9-96 A,(1)个 1486-CON-P1 连接器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.