首选
,
104-C30D22
IEC 30A 可逆接触器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
Description
104-C 反转接触器,30A,线路侧,110V 50Hz/120V 60Hz,1个常开,1个常闭
概述
技术规格
基本信息
Electrical
Mechanical
Construction
Environmental
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
104-C30D22
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662072072646
|
| 预计交期 |
25 天
|
| 原产国 |
>1
|
| 线圈电压 |
110V 50Hz/120V 60Hz。
|
|---|---|
| 最大负载电流 |
30A
|
| 子品牌 |
IEC
|
| 驱动电压类型 |
Ac
|
|---|---|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
110V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
120V
|
| 最大电流(Ie) |
97A
|
| 最大开关频率 |
200 ops/h
|
| 主电流回路电阻 |
2mΩ
|
| 每UL/CSA的横截面 |
16
|
| 电梯负载下接触器的额定工作电流(UL/CSA) |
460V时为27.0A
|
| 电梯负载下接触器的额定有功功率(UL/CSA) |
7.5Hp @ 230V
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V @ IEC
|
| 额定电压(Ue) |
690V@AC,50/60Hz
|
| 星形三角形连接法时接触器的额定有功功率 |
30Hp @ 575V,60Hz
|
| 额定灯丝电流 |
30A @ 230/240V,AC-5b
|
| 功耗 |
5.4W@400V,AC-3,Ie
|
| 线圈端子导体横截面 |
1~4mm² @ 2 导线
|
| 额定电流(封闭式) |
28A @ 230V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定功率(封闭式) |
7.5Hp @ 200V,三相,符合UL/CSA
|
| 线圈消耗功率(平均/峰值) |
14/22W@DC(电子-EA)
|
| General用途电流(封闭式) |
55A,符合UL/CSA标准
|
| 最大电容 |
540µF @ 短路电流50kA
|
| 低感性负载切换 |
45A @ 440V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 电机负载切换 |
30A@400V,AC-7b,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
300A @ 10s,60°C
|
| 线圈消耗,保持 |
3W@DC(电子-EA)
|
| 线圈消耗,吸合 |
105VA @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 运行时间 |
15–30ms@AC关闭延迟
|
| 总功耗 |
直流控制(电子):7.1W@400V,AC-3,Ie
|
| 操作限制,脱扣回路 |
50Hz、60Hz、50/60Hz时为(0.3…0.6)×Us
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:40.5A@40°C(104°F),AC-5a
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
38A @ 500V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 线圈绝缘等级 |
符合IEC 60085的F级,UL Class 105
|
| AC电机切换额定值 |
3极:7.5Hp@200V(AC-2、AC-3、AC-4),三相(60Hz)
|
| BS88 熔断器额定电流 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):63A@415V,65kA可用故障电流
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
110A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL 反时限断路器 |
50A@600Y/347V@25kA,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14标准的可用故障电流
|
| 额定工作电流(Ie) |
65A @ 690V,AC-1有功功率负载(50Hz),环境温度60°C
|
| 额定工作功率(Pe) |
690V时为78kW,AC-1有功功率负载(50Hz),环境温度60°C
|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):80A@690V,50kA可用故障电流
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
50A@100kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:8.3kVA @ 240V,AC-6a 60Hz (n = 30)
|
| 三相电容器的切换 |
单电容器:20kVAR@690V,AC-6b 50Hz,60°C(电容器间并联引线的电感:最小6µH)
|
| 直流负载切换 |
3极串联:45A@48/60V(分励电机启动、反向电流制动、反向、在60°C时步进DC-3)
|
| 触点 |
3个带内部常开或常闭辅助触点的电源极或4个电源极(9–23A),可选前置或侧置1–2极或4极外部辅助触点模块
|
| 功能 |
反向接触器
|
| 额定脉冲耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 传统线圈型 |
Yes
|
| 电子-EI线圈类型 |
Yes
|
| 线圈额定频率 |
AC 50/60Hz,DC
|
| 推荐扭矩 |
9 in-lb
|
|---|---|
| 抗振性 |
IEC 60068-2-6
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2-27
|
| 线圈端接 |
线路侧连接
|
| 导体横截面 |
主触点,2导体:2.5–16mm²
|
| 使用寿命 |
机械DC控制:13000000次操作
|
| 重量 |
1.08kg (2.39lbs) 反向@AC
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 选项 |
空
|
|---|---|
| 可选的过载继电器 |
电子式或双金属式
|
| 可选附件 |
前置或侧面安装辅助触点、浪涌抑制器、电子或气动定时器、机械互锁、机械锁销
|
| 功能 |
面板安装或安装在35mm DIN导轨上,AC或DC线圈控制,可逆线圈端子(线路侧或负载侧),通用附件,采用环保的材料制成
|
| 辅助触点 |
1个常开,1个常闭
|
|---|---|
| 安装地点的最大海拔高度 |
2000m (NN),符合IEC60947-1标准
|
| 防止意外接触 |
手指和手背防护等级符合VDE0106第100部分
|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
| 保护等级辅助触点 |
IP2X
|
- IECEE 方案
- SUVA LVD型式批准
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
104-C30D22
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662072072646
|
| 预计交期 |
25 天
|
| 原产国 |
>1
|
技术规格
| 线圈电压 |
110V 50Hz/120V 60Hz。
|
|---|---|
| 最大负载电流 |
30A
|
| 子品牌 |
IEC
|
| 驱动电压类型 |
Ac
|
|---|---|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
110V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
120V
|
| 最大电流(Ie) |
97A
|
| 最大开关频率 |
200 ops/h
|
| 主电流回路电阻 |
2mΩ
|
| 每UL/CSA的横截面 |
16
|
| 电梯负载下接触器的额定工作电流(UL/CSA) |
460V时为27.0A
|
| 电梯负载下接触器的额定有功功率(UL/CSA) |
7.5Hp @ 230V
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V @ IEC
|
| 额定电压(Ue) |
690V@AC,50/60Hz
|
| 星形三角形连接法时接触器的额定有功功率 |
30Hp @ 575V,60Hz
|
| 额定灯丝电流 |
30A @ 230/240V,AC-5b
|
| 功耗 |
5.4W@400V,AC-3,Ie
|
| 线圈端子导体横截面 |
1~4mm² @ 2 导线
|
| 额定电流(封闭式) |
28A @ 230V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定功率(封闭式) |
7.5Hp @ 200V,三相,符合UL/CSA
|
| 线圈消耗功率(平均/峰值) |
14/22W@DC(电子-EA)
|
| General用途电流(封闭式) |
55A,符合UL/CSA标准
|
| 最大电容 |
540µF @ 短路电流50kA
|
| 低感性负载切换 |
45A @ 440V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 电机负载切换 |
30A@400V,AC-7b,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
300A @ 10s,60°C
|
| 线圈消耗,保持 |
3W@DC(电子-EA)
|
| 线圈消耗,吸合 |
105VA @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 运行时间 |
15–30ms@AC关闭延迟
|
| 总功耗 |
直流控制(电子):7.1W@400V,AC-3,Ie
|
| 操作限制,脱扣回路 |
50Hz、60Hz、50/60Hz时为(0.3…0.6)×Us
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:40.5A@40°C(104°F),AC-5a
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
38A @ 500V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 线圈绝缘等级 |
符合IEC 60085的F级,UL Class 105
|
| AC电机切换额定值 |
3极:7.5Hp@200V(AC-2、AC-3、AC-4),三相(60Hz)
|
| BS88 熔断器额定电流 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):63A@415V,65kA可用故障电流
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
110A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL 反时限断路器 |
50A@600Y/347V@25kA,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14标准的可用故障电流
|
| 额定工作电流(Ie) |
65A @ 690V,AC-1有功功率负载(50Hz),环境温度60°C
|
| 额定工作功率(Pe) |
690V时为78kW,AC-1有功功率负载(50Hz),环境温度60°C
|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):80A@690V,50kA可用故障电流
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
50A@100kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:8.3kVA @ 240V,AC-6a 60Hz (n = 30)
|
| 三相电容器的切换 |
单电容器:20kVAR@690V,AC-6b 50Hz,60°C(电容器间并联引线的电感:最小6µH)
|
| 直流负载切换 |
3极串联:45A@48/60V(分励电机启动、反向电流制动、反向、在60°C时步进DC-3)
|
| 触点 |
3个带内部常开或常闭辅助触点的电源极或4个电源极(9–23A),可选前置或侧置1–2极或4极外部辅助触点模块
|
| 功能 |
反向接触器
|
| 额定脉冲耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 传统线圈型 |
Yes
|
| 电子-EI线圈类型 |
Yes
|
| 线圈额定频率 |
AC 50/60Hz,DC
|
| 推荐扭矩 |
9 in-lb
|
|---|---|
| 抗振性 |
IEC 60068-2-6
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2-27
|
| 线圈端接 |
线路侧连接
|
| 导体横截面 |
主触点,2导体:2.5–16mm²
|
| 使用寿命 |
机械DC控制:13000000次操作
|
| 重量 |
1.08kg (2.39lbs) 反向@AC
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 选项 |
空
|
|---|---|
| 可选的过载继电器 |
电子式或双金属式
|
| 可选附件 |
前置或侧面安装辅助触点、浪涌抑制器、电子或气动定时器、机械互锁、机械锁销
|
| 功能 |
面板安装或安装在35mm DIN导轨上,AC或DC线圈控制,可逆线圈端子(线路侧或负载侧),通用附件,采用环保的材料制成
|
| 辅助触点 |
1个常开,1个常闭
|
|---|---|
| 安装地点的最大海拔高度 |
2000m (NN),符合IEC60947-1标准
|
| 防止意外接触 |
手指和手背防护等级符合VDE0106第100部分
|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
| 保护等级辅助触点 |
IP2X
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
100-td013_-zh-p
技术数据
100-TD013 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 100-td013_-zh-p | 100-TD013 |
认证
- IECEE 方案
- SUVA LVD型式批准
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
IEC 30A 可逆接触器
104-C30D22
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.