Description
100S-E MCS-E 安全接触器,96A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,0 个常开 0 个常闭标准辅助触点及 2 个常开 2 个常闭低功率辅助触点
100S-E96KJ22C
IEC 96A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,96A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,0 个常开 0 个常闭标准辅助触点及 2 个常开 2 个常闭低功率辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.