Description
100S-E MCS-E 安全接触器,65A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,0 个常开触点 0 个常闭触点标准辅助触点和 2 个常开触点 2 个常闭触点低功耗辅助触点
首选
100S-E65KJ22C
IEC 65A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,65A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,0 个常开触点 0 个常闭触点标准辅助触点和 2 个常开触点 2 个常闭触点低功耗辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.