生命周期状态:
活跃
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,52A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,0 个常开 0 个常闭标准辅助触点及 1 个常开 3 个常闭低功耗辅助触点
100S-E52KN13C
IEC 52A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,52A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,0 个常开 0 个常闭标准辅助触点及 1 个常开 3 个常闭低功耗辅助触点
概述
物理特性
机械
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
图纸
文档
认证
配件
技术说明
| 唯一产品序列号 |
100S-E52KN13C
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
191326905237
|
| 预计交期 |
47 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
法国
|
机械
| 宽度 |
约111mm
|
|---|---|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
3
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2-27
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2-6
|
| 最大开关频率 |
600 ops/hr,AC-1
|
| 最大海拔 |
安装地点3000m
|
| 重量 |
AC/DC(电子型):1.23kg (2.7lbs.)
|
| 长度 |
约55mm
|
| 防护等级 |
接触器主触点:IP2X(100-E40~E96与100-ESC…端子护罩配合使用时满足IP2X。)
|
| 高度 |
约125.5mm
|
| 气候耐受性 |
根据IEC 60947-1附录Q的B类
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−60至+80°C (−76至+176°F)
|
| AC电机切换额定值 |
三极:50Hp @ 575V,AC-2,AC-3 (60Hz)
|
|---|---|
| DIN 熔断器 (gG) 额定电流 |
类型 2(符合 IEC 60947-4-1):63A@690V,60kA 可用故障电流
|
| FLA |
80A @ 600V,三相,适用于 UL/CSA HVAC 应用
|
| General用途电流(封闭式) |
34A @ 600V,符合UL/CSA
|
| LRA |
480A @ 440~480V AC,三相,适用于 UL/CSA HVAC 应用
|
| MCCB工作电流额定值 |
类型 2(符合 IEC 60947-4-1):800A@400V,70kA 可用故障电流
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
类型 1 组合(符合 UL 60947 和 CSA 22.2 No. 14):150A@600V,100kA 可用故障电流
|
| UL class RK5 熔断器额定值 |
类型 1 组合(符合 UL 60947 和 CSA 22.2 No. 14):150A@600V,5kA 可用故障电流
|
| UL 反时限断路器 |
类型 1 组合(符合 UL 60947 和 CSA 22.2 No. 14):250A@600V,5kA 可用故障电流
|
| 主电流回路电阻 |
0.16mΩ
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 功耗 |
每极7.6W(在 Ie,AC-1,400V 时)
|
| 功能 |
面板安装或安装在35mm DIN导轨上,AC/DC电子线圈,由环保的材料制成
|
| 功能 |
非反转安全接触器
|
| 可选的过载继电器 |
电子
|
| 可选附件 |
侧面或前面安装辅助触点、机械互锁、IP20端子屏蔽罩
|
| 工作时间,延时断开 |
17ms
|
| 工作时间,闭合延时 |
42ms
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50/60Hz
|
| 总功耗 |
11W(Ie,AC-3,400V,AC/DC控制(120~250V))
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(≤0.60) × Us @ DC控制
|
| 标准线圈,保持 |
250…500V AC/DC时为4VA/2W
|
| 标准线圈,吸合 |
25VA/25W @ 250…500V AC/DC
|
| 照明负载的切换 |
钨 lA:80A @ 600V,三相(断开所有线路),符合UL/CSA标准
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:86kVA @ 480V @ 60Hz (n = 15)
|
| 电磁兼容性 |
IEC 60947-1 - 环境 A 和 B(仅限 100-E09~E38。)
|
| 直流负载切换 |
3 极串联:100A @ 220V(分流电机启动,逆电流断开,反向,步进 DC-3,60°C)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
3 极:780A @ 10s (40°C)
|
| 额定DC控制电源电压 |
250V
|
| 额定工作功率(Pe) |
690V 时为 96kW,AC-1 有功功率负载 (50/60Hz),环境温度 60°C (140°F)
|
| 额定工作电流和功率 |
7.5Hp @ 230V AC,500000次电气操作,每1相,符合UL/CSA电梯工况
|
| 额定工作电流和功率(封闭式) |
7.5Hp @ 125V DC,3 极串联,每极符合 UL/CSA
|
| 额定工作电流(Ie) |
80A @ 690V,AC-1有功功率负载 (50/60Hz),环境温度60°C (140°F)
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
250V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
250V
|
| 额定电压(Ue) |
24V @ 48V、110V @ 220V、440V DC
|
| 额定脉冲耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
截至 2026-07-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
100S-E52KN13C
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
191326905237
|
| 预计交期 |
47 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
法国
|
物理特性
机械
| 宽度 |
约111mm
|
|---|---|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
3
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2-27
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2-6
|
| 最大开关频率 |
600 ops/hr,AC-1
|
| 最大海拔 |
安装地点3000m
|
| 重量 |
AC/DC(电子型):1.23kg (2.7lbs.)
|
| 长度 |
约55mm
|
| 防护等级 |
接触器主触点:IP2X(100-E40~E96与100-ESC…端子护罩配合使用时满足IP2X。)
|
| 高度 |
约125.5mm
|
Compliance & Environment
| 气候耐受性 |
根据IEC 60947-1附录Q的B类
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−60至+80°C (−76至+176°F)
|
Electrical & Connectivity
| AC电机切换额定值 |
三极:50Hp @ 575V,AC-2,AC-3 (60Hz)
|
|---|---|
| DIN 熔断器 (gG) 额定电流 |
类型 2(符合 IEC 60947-4-1):63A@690V,60kA 可用故障电流
|
| FLA |
80A @ 600V,三相,适用于 UL/CSA HVAC 应用
|
| General用途电流(封闭式) |
34A @ 600V,符合UL/CSA
|
| LRA |
480A @ 440~480V AC,三相,适用于 UL/CSA HVAC 应用
|
| MCCB工作电流额定值 |
类型 2(符合 IEC 60947-4-1):800A@400V,70kA 可用故障电流
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
类型 1 组合(符合 UL 60947 和 CSA 22.2 No. 14):150A@600V,100kA 可用故障电流
|
| UL class RK5 熔断器额定值 |
类型 1 组合(符合 UL 60947 和 CSA 22.2 No. 14):150A@600V,5kA 可用故障电流
|
| UL 反时限断路器 |
类型 1 组合(符合 UL 60947 和 CSA 22.2 No. 14):250A@600V,5kA 可用故障电流
|
| 主电流回路电阻 |
0.16mΩ
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 功耗 |
每极7.6W(在 Ie,AC-1,400V 时)
|
| 功能 |
面板安装或安装在35mm DIN导轨上,AC/DC电子线圈,由环保的材料制成
|
| 功能 |
非反转安全接触器
|
| 可选的过载继电器 |
电子
|
| 可选附件 |
侧面或前面安装辅助触点、机械互锁、IP20端子屏蔽罩
|
| 工作时间,延时断开 |
17ms
|
| 工作时间,闭合延时 |
42ms
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50/60Hz
|
| 总功耗 |
11W(Ie,AC-3,400V,AC/DC控制(120~250V))
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(≤0.60) × Us @ DC控制
|
| 标准线圈,保持 |
250…500V AC/DC时为4VA/2W
|
| 标准线圈,吸合 |
25VA/25W @ 250…500V AC/DC
|
| 照明负载的切换 |
钨 lA:80A @ 600V,三相(断开所有线路),符合UL/CSA标准
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:86kVA @ 480V @ 60Hz (n = 15)
|
| 电磁兼容性 |
IEC 60947-1 - 环境 A 和 B(仅限 100-E09~E38。)
|
| 直流负载切换 |
3 极串联:100A @ 220V(分流电机启动,逆电流断开,反向,步进 DC-3,60°C)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
3 极:780A @ 10s (40°C)
|
| 额定DC控制电源电压 |
250V
|
| 额定工作功率(Pe) |
690V 时为 96kW,AC-1 有功功率负载 (50/60Hz),环境温度 60°C (140°F)
|
| 额定工作电流和功率 |
7.5Hp @ 230V AC,500000次电气操作,每1相,符合UL/CSA电梯工况
|
| 额定工作电流和功率(封闭式) |
7.5Hp @ 125V DC,3 极串联,每极符合 UL/CSA
|
| 额定工作电流(Ie) |
80A @ 690V,AC-1有功功率负载 (50/60Hz),环境温度60°C (140°F)
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
250V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
250V
|
| 额定电压(Ue) |
24V @ 48V、110V @ 220V、440V DC
|
| 额定脉冲耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
100-td013_-en-p
技术数据
100-TD013 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 100-td013_-en-p | 100-TD013 |
认证
截至 2026-07-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
IEC 52A 安全接触器
100S-E52KN13C
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.