Description
100S-E MCS-E 安全接触器,40A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,0 N.O. 0 N.C. 标准辅助触点及 1 N.O. 3 N.C. 低功耗辅助触点
100S-E40KN13C
IEC 40A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,40A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,0 N.O. 0 N.C. 标准辅助触点及 1 N.O. 3 N.C. 低功耗辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.