Description
100S-E MCS-E 安全接触器,400A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,带 PLC 接口,0 个常开 0 个常闭标准辅助触点,1 个常开 2 个常闭低功耗辅助触点
100S-E400EN12C
IEC 400 A Safety Contactor
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,400A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,带 PLC 接口,0 个常开 0 个常闭标准辅助触点,1 个常开 2 个常闭低功耗辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.